產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BCS004N

BCS M30BBM2-NPM20C-S04G

用於物體偵測的電容式近接開關

尺寸
Ø 30 x 87 mm
型號系列
M30
螺紋(A)
M30x1.5
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
Ø 30 x 87 mm
型號系列
M30
螺紋(A)
M30x1.5
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
開關輸出端
NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式
換接頻率
100 Hz
作用範圍
1-20 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
環境溫度
-30...70 °C
工作電壓 Ub
10-35 VDC
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
防護等級
IP66
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎