類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
結構
D6.5
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3021-G-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3021-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
-
挂牌价
|
4.213,44 TWD
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| 結構 | D6.5 | D6.5 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 2 mm | 2 mm |
| 開關輸出端 | PNP-常閉觸點(NC) | PNP-常閉觸點(NC) |
| 換接頻率 | 1500 Hz | 5000 Hz |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
| 感應面材質 | PBT | PBT |
| 接口 | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.30 m,PUR | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 認證 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載