類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 30 x 36 mm
結構
M30x1.5
安裝
齊平
作用範圍
15 mm
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3028-G-E4-Y-02 | BES 516-3028-G-E4-Y-03 | BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05 | |
|
-
挂牌价
|
3.595,68 TWD
挂牌价
|
3.742,92 TWD
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| 結構 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 開關輸出端 | PNP-常閉觸點(NC) | PNP-常閉觸點(NC) | PNP-常閉觸點(NC) |
| 換接頻率 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅, 鍍鎳 |
| 感應面材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PVC | 電纜,3.00 m,PVC | 電纜,5.00 m,TPU |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 認證 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載