類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 12 x 70 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
常開觸點(NO)
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-461-S21-L | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
2.306,16 TWD
挂牌价
|
2.131,20 TWD
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 結構 | M12x1 | M12x1 |
| 安裝 | 不齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 4 mm | 4 mm |
| 開關輸出端 | 常開觸點(NO) | 無極性 常開觸點(NO) |
| 換接頻率 | 25 Hz | - |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅,鍍鉻 |
| 感應面材質 | PA 12 | PBTP |
| 接口 | 插接器,1/2"-20 UNF-2A 插頭 | 插接器,1/2"-20 UNF-2A 插頭,3 針 |
| 工作電壓 Ub | 20-250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
僅支援CAD模型下載