產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BES02KR

BES R01ZC-PSC50B-BX00.2-GS04-W01

不受磁場干擾的電感式感測器

尺寸
32 x 20 x 8 mm
結構
32x20x8
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
32 x 20 x 8 mm
結構
32x20x8
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
外殼材質
鋅,壓鑄
感應面材質
陶瓷塗層
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.20 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP67
附加特性
外殼耐焊接飛濺物
認證
CE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎