產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BFO00H9

BFO D10-XA-HB-EAK-10-03

具有直線和角度光學的圓柱形塑料纖維

規格
M4,可彎曲尖頭
使用
用於纖維基礎裝置 BFB
基準基礎設備
BFB 75K-001-..
光纖類型材料
PMMA
導線長度 L
3 m
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
規格
M4,可彎曲尖頭
使用
用於纖維基礎裝置 BFB
基準基礎設備
BFB 75K-001-..
光纖類型材料
PMMA
導線長度 L
3 m
外層材料
PE
作用範圍
50 mm
環境溫度
-55...70 °C
材料
不鏽鋼(1.4301) 鍍鎳
黃銅
感應面,纖維
Ø 0.5 mm(2x)
感應面,纖維佈置
併排
防護等級
IP65
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎