產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BIR0011

BIR 01-0400-K15ALE-000S92

使用類比輸出訊號 4…20 mA 進行訊號傳輸(高 EMC 抗干擾性)

接口
插接器,M12x1,5 針
外殼材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
測量長度
400 mm
介面
模擬,電流
IO-Link V1.1
模擬,電流 4-20 mA
線性上升/下降
輸出特性
線性上升/下降
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口
插接器,M12x1,5 針
外殼材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
測量長度
400 mm
介面
模擬,電流
IO-Link V1.1
模擬,電流 4-20 mA
線性上升/下降
輸出特性
線性上升/下降
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67,含插接器
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎