產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BIS00Z5

BIS U-620-068-101-00-S115

RFID UHF 處理器 (860...930 MHz)

產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
865-868 MHz
無線電使用許可
歐洲 (CE)
英國 (UKCA)
介面
RS232
支援的 RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
865-868 MHz
無線電使用許可
歐洲 (CE)
英國 (UKCA)
介面
RS232
支援的 RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
可連接的讀寫頭/天線數量
1
輸出導線,可調式
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
工作電壓 Ub
19.2-28.8 VDC
外殼材質
環境溫度
-20...50 °C
防護等級
IP65,含插接器
認證
CE
UKCA
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎