產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BIS012T

BIS U-6027-060-154-06-ST27

適用於 UHF 範圍 (860...960 MHz) 的評估裝置

產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
916.8-920.4 MHz
無線電使用許可
日本 (MIC)
介面
乙太網 TCP/IP
支援的 RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
根據您的需求和應用領域自訂您的個人RFID 系統
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
916.8-920.4 MHz
無線電使用許可
日本 (MIC)
介面
乙太網 TCP/IP
支援的 RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
可連接的讀寫頭/天線數量
4
輸出導線,可調式
17 dBm…30 dBm (50 mW…1 W)
工作電壓 Ub
19.2-28.8 VDC
外殼材質
鋼,鋁,塗層
環境溫度
-20...55 °C
防護等級
IP65,含插接器
認證
MIC
MIC Specified Radio Equipment
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎