產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BML001E

BML-S2E0-Q61F-M410-G0-KA05

增量式線性距離測量系統和旋轉角度測量系統

尺寸
10 x 25 x 35 mm
接口
電纜,5 m,PUR
外殼材質
PBT
介面
數位 A/B(RS422)
分辨率
5 µm
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
10 x 25 x 35 mm
接口
電纜,5 m,PUR
外殼材質
PBT
介面
數位 A/B(RS422)
分辨率
5 µm
讀取距離
0.01...2 mm
最大線性偏差
±100 µm(距離 0.01-2.0 mm)
基準信號
單個或固定週期
工作電壓 Ub
4.75-5.25 VDC
環境溫度
-20...80 °C
防護等級
IP67
運行方向
與測量頭同行
認證
cURus
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎