產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BML008R

BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA05

增量式線性距離測量系統和旋轉角度測量系統

尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
電纜,5 m,PUR
外殼材質
模擬輸出
模擬,正弦/餘弦 1 Vpp
讀取距離
0.01...0.35 mm
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
電纜,5 m,PUR
外殼材質
模擬輸出
模擬,正弦/餘弦 1 Vpp
讀取距離
0.01...0.35 mm
基準信號
無基準訊號
工作電壓 Ub
4.75-5.25 VDC
環境溫度
-20...80 °C
防護等級
IP67
運行方向
與測量頭同行
認證
CE
cURus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎