產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BNS00L0

BNS 819-D06-E12-100-10

機械式多點限位開關

尺寸
120 x 120 x 83 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
6 個 E 頂部
規格
突動觸點
作用原理
1-6. 開關位置: 機械
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
120 x 120 x 83 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
6 個 E 頂部
規格
突動觸點
作用原理
1-6. 開關位置: 機械
連續電流
1-6. 開關位置: 6 A
測量工作電壓 Ue
1-6. 開關位置: 250 V AC
安裝
垂直
起步方向
縱向、平行於旋接面
起步速度
1-6. 開關位置: 30 m/min
開關位置距離
12 mm
連接方式
1-6. 開關位置: 螺栓連接
環境溫度
-5...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎