Classic 類似的插圖 很快就不再可用 可用時間: 2020-06-01 BNS00ZU BNS 813-D04-L12-100-55-0622 添加到比较列表 加入我的最愛 數據表 放大 僅支援CAD模型下載 下載 3D 模型 配備安全開關位置的機械式多點限位開關 尺寸 120 x 90 x 87 mm 外殼材質 鋁, 陽極化 開關位置的數量 4x滾動軸承 規格 安全性 DIN EN 60204-1 作用原理 1-3. 開關位置: 機械4. 開關位置: 感應式 查看所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 延長可用性 靈活的過渡期 透明條件 了解更多 您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫. 主要特徵 下載 分類 数字产品护照 Knowledge Base 投稿 本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City 僅支援CAD模型下載 下載 3D 模型