產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BNS0438

BNS 819-D05-L16-100-10-FD-S90R

機械式多點限位開關

尺寸
120 x 120 x 85 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
5x滾動軸承
規格
突動觸點
作用原理
1-5. 開關位置: 機械
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
120 x 120 x 85 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關位置的數量
5x滾動軸承
規格
突動觸點
作用原理
1-5. 開關位置: 機械
連續電流
1-5. 開關位置: 5 A
測量工作電壓 Ue
1-3. 開關位置: 6-60 V
4. 開關位置: 30 V AC/36 V DC
5. 開關位置: 6-60 V
安裝
垂直
起步方向
縱向、平行於旋接面
起步速度
1-5. 開關位置: 120 m/min
開關位置距離
16 mm
連接方式
1. 開關位置: 插接器
環境溫度
-5...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎