產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BOH000W

BOH TR-G04-003-01-S49F

Micromote - 光學傳感器頭

型號系列
G04
尺寸
Ø 4 x 11.7 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
G04
尺寸
Ø 4 x 11.7 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-1 m
接口
電纜及插接器,M8x1 插頭,1.00 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PMMA
固定件
直徑 4.0 mm
最小零件,典型
0.30 mm
認證
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎