產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BOS002R

BOS 18M-WS-7XB-BO-L-03

擴散反射型光電感測器

型號系列
18M
尺寸
Ø 18 x 85 mm
介面
閘流體 + 二極管橋 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
18M
尺寸
Ø 18 x 85 mm
介面
閘流體 + 二極管橋 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
作用範圍
0-200 mm
接口
電纜,3.00 m,PVC
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
20-250 VAC
認證
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎