產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BOS0038

BOS 35K-PO-1PD-S4-C

擴散反射型光電感測器

型號系列
35K
尺寸
15 x 60 x 60 mm
介面
PNP-常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
35K
尺寸
15 x 60 x 60 mm
介面
PNP-常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
作用範圍
0 m-400 mm
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PA 12
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎