類似的插圖
僅支援CAD模型下載
鏡片反射型光電感測器
型號系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
介面
NPN: 常開觸點(NO)
NPN: 常閉觸點(NC)
NPN: 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-NA-1LQP-S4-C | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C | |
|
14.479,92 TWD
挂牌价
|
14.479,92 TWD
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 介面 |
NPN: 常開觸點(NO) NPN: 常閉觸點(NC) |
PNP 常開觸點(NO) PNP 常閉觸點(NC) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 反射型光柵 | 反射型光柵 |
| 光學特點 | 同軸光學鏡頭 | 同軸光學鏡頭 |
| 輻射特性 | 平行 | 平行 |
| 光線類型 | 雷射紅光 | 雷射紅光 |
| 光斑大小 | Ø 20 mm 20 m 時 | Ø 20 mm 20 m 時 |
| 作用範圍 | 0-25 m | 0-25 m |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 外殼材質 | ABS | ABS |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
僅支援CAD模型下載