產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BOS00Z0

BOS 72K-PU-RA10-S75

用於塑膠和玻璃光纖的光纖放大器

型號系列
72K
尺寸
10 x 40.1 x 73.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光纖設備
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與 SET 按鍵功能相同
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
72K
尺寸
10 x 40.1 x 73.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光纖設備
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與 SET 按鍵功能相同
調整方法
學習模式,標準/精細
亮/暗切換
時間功能開/關
靈敏性(Sn)
工作電壓 Ub
12-24 VDC
光線類型
LED 紅光
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
換接頻率
1000 Hz
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎