類似的插圖
僅支援CAD模型下載
鏡片反射型光電感測器
型號系列
35K
尺寸
15 x 60 x 60 mm
介面
PNP-常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1RH-S4-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
挂牌价
|
4.293,72 TWD
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 35K | 23K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| 介面 | PNP-常開觸點(NO) |
PNP 常開觸點(NO) PNP 常閉觸點(NC) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 反射型光柵 | 反射型光柵 |
| 輻射特性 | 發散 | 發散 |
| 光線類型 | LED 紅光 | LED 紅光 |
| 作用範圍 | 0-8 m | 0-14 m |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 外殼材質 | PA 12 | PC ABS |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
CE cULus |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 光斑大小 | - | 300 x 300 mm 12 m 時 |
僅支援CAD模型下載