產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BOS01F6

BOS 08E-X-IS11-02

對照型光電感測器

型號系列
08E
尺寸
Ø 8 x 50 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
輻射特性
發散
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
08E
尺寸
Ø 8 x 50 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
光斑大小
Ø 3.0 mm 光線出口
作用範圍
0-1.5 m
接口
電纜,2.00 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎