產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BOS01M5

BOS 6K-NU-LK10-S75

鏡片反射型光電感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
介面
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
與按鍵功能相同
鍵盤鎖接通/關閉
功能原理
光電感測器
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
介面
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
與按鍵功能相同
鍵盤鎖接通/關閉
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
光學特點
同軸光學鏡頭
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 2 mm 2.5 m 時
作用範圍
0-4 m
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎