類似的插圖
僅支援CAD模型下載
擴散反射型光電感測器
型號系列
Q08M
尺寸
8 x 44 x 8 mm
介面
NPN: 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
停產
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-LD20-0,02-S49 | BOS Q08M-NS-LD20-00,2-S49 | |
|
5.628,60 TWD
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 介面 | NPN: 常開觸點(NO) | NPN 常開觸點(NO) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 擴散反射型光電感測器,能量型 | 擴散反射型光電感測器,能量型 |
| 輻射特性 | 平行 | 平行 |
| 光線類型 | 雷射紅光 | 雷射紅光 |
| 光斑大小 | Ø 3.0 mm 光線出口 | Ø 3.0 mm 光線出口 |
| 作用範圍 | 60 mm | 60 mm |
| 接口 | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR |
| 外殼材質 | 鋅, 壓鑄, 鍍鎳 | 鋅, 壓鑄, 鍍鎳 |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載