產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BOS020H

BOS R020K-PO-RF11-02

立方體漫反射光電感測器可與各種類型的光源耦合,範圍可達 150 毫米

型號系列
R020K
尺寸
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
介面
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,HGA 固定
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
R020K
尺寸
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
介面
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,HGA 固定
光學特點
背景隱藏
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 3 mm 15 mm 時
作用範圍
1-30 mm
接口
電纜,2.00 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎