產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BOS026Y

BOS Q08M-NS-KF21-S49

帶有不同類型燈光的方形燈按鈕

型號系列
Q08M
尺寸
8 x 59 x 8 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量

该产品属于经典产品组合,这意味着

延長可用性
靈活的過渡期
透明條件
Classic Banner
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
型號系列
Q08M
尺寸
8 x 59 x 8 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
固定式背景消隱
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 3 mm 光線出口
作用範圍
5-30 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅, 壓鑄, 鍍鎳
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎