產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BPI0058

BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-150

被動分配器

接口插槽
4x M12x1-插口,4-針
工作電壓顯示
LED 綠色
開關功能顯示
LED 黃色(4 個)
訊號類型
PNP
電纜
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
接口插槽
4x M12x1-插口,4-針
工作電壓顯示
LED 綠色
開關功能顯示
LED 黃色(4 個)
訊號類型
PNP
電纜
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
工作電壓 Ub
10-30 VDC
輸出電流,最大
2 A
總電流,最大
12 A
環境溫度
-5...60 °C
防護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎