類似的插圖
僅支援CAD模型下載
數位壓力感測器
測量範圍
0...250 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
400 bar
爆裂壓力
750.00 bar
工作電壓 Ub
18-36 VDC
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BSP B250-EV002-A01S1B-S4 | BSP B250-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
挂牌价
|
12.348,72 TWD
挂牌价
|
|
| 測量範圍 | 0...250 bar | 0...250 bar |
|---|---|---|
| 精準度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 過載壓力 | 400 bar | 400 bar |
| 爆裂壓力 | 750.00 bar | 750 bar |
| 工作電壓 Ub | 18-36 VDC | 18-30 VDC |
| 介面 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 模擬輸出 | 模擬,電壓 0-10 V | 模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V |
| 開關輸出端 | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 2 個 PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)可切換 |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 過程接口 | G 1/4"(DIN 3852) | G 1/4"(DIN 3852) |
| 程序接口材料 | 不鏽鋼(1.4301) | 不鏽鋼(1.4301) |
| 密封環材料 | FKM | FKM |
| 外殼材質 | PA PA 6.6 |
不鏽鋼(1.4301) PE, 高密度聚乙烯 |
| 媒介溫度 | -25...125 °C | -40...125 °C |
| 環境溫度 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67,已用螺栓連接的狀態 |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載