產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

BSW002Y

BSW 819-494-WF-12K3

標準切換機構

功能原理
轉換機構
組件
機械式轉換機構
規格
突動觸點
尺寸
305 x 140 x 187 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
功能原理
轉換機構
組件
機械式轉換機構
規格
突動觸點
尺寸
305 x 140 x 187 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
開關元件
1. 開關位置: BES 517-110
2-12. 開關位置: BSE 67
觸點材料
2-12. 開關位置: 銀
電纜套管,數量
5 個螺紋輸出端 M25
凸輪環
1. 開關位置: WF 30 齒
2-12. 開關位置: 180°
驅動方式
右側
轉速,最大
200 1/min
轉速監控
有開關位置損失
測量工作電壓 Ue
1. 開關位置: 24 V DC
2-12. 開關位置: 500 V AC
連續電流
1. 開關位置: 0.2 A
2-12. 開關位置: 6 A
環境溫度
-5...80 °C
認證
CE
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎