產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BTL3L66

BTL7-E570-M0200-K-SA348-K02

堅固耐用的微脈衝位移感測器

形狀
型號系列 Stab Compact
固定件
法蘭 Ø18h6 加孔
外殼材質
不鏽鋼(1.4305)
位置感測器,最大數量
1
接口
電纜,2.00 m,PUR
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
形狀
型號系列 Stab Compact
固定件
法蘭 Ø18h6 加孔
外殼材質
不鏽鋼(1.4305)
位置感測器,最大數量
1
接口
電纜,2.00 m,PUR
模擬輸出
模擬,電流 20-4 mA
測量範圍
200 mm
測量頻率,最大
4000 Hz
最大線性偏差
±50 µm
重複準確性
± 10 µm
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎