產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BTL3W0C

BTL7-E570-M0150-J-M01-TA

防爆型磁致伸縮感測器

形狀
型號系列 桿型 Ex
固定件
法蘭 Ø18h6 加孔
外殼材質
鋁, 陽極化
接口
夾頭連接,8 針
模擬輸出
模擬,電流 20-4 mA/falling
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
形狀
型號系列 桿型 Ex
固定件
法蘭 Ø18h6 加孔
外殼材質
鋁, 陽極化
接口
夾頭連接,8 針
模擬輸出
模擬,電流 20-4 mA/falling
測量範圍
150 mm
分辨率
≤ 0.66 µA
重複準確性
± 5 µm
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...80 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
防爆類別
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎