類似的插圖
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-PSXDR-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
挂牌价
|
8.381,88 TWD
挂牌价
|
8.431,20 TWD
挂牌价
|
|
| 開關輸出端 | - | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
|---|---|---|---|
| 接口 | - | 插接器,M8x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭 |
| 外殼材質 | - | ABS |
黃銅, 鍍鎳 PBT, TPU |
| 感應面材質 | - | PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃 | PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃 |
| 作用範圍 | - | 20-250 mm | 30-350 mm |
| 換接頻率 | - | 25 Hz | 25 Hz |
| 認證 | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| 環境溫度 | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | - | IP67 | IP67 |
| 重複準確性 | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 工作電壓 Ub | - | 20-30 VDC | 9-30 VDC |
僅支援CAD模型下載