產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BVS002N

BVS CA-C2464Z00-31-000

工業用攝影機

圖面解析度
5.1 MP (2464 x 2056 畫素)
介面
Gigabit 乙太網,POE
尺寸
40 x 40 x 68.7 mm
防護等級
IP40
認證
CE
FCC
EAC
WEEE
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
圖面解析度
5.1 MP (2464 x 2056 畫素)
介面
Gigabit 乙太網,POE
尺寸
40 x 40 x 68.7 mm
防護等級
IP40
認證
CE
FCC
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎