產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BVS01EL

BVS 3D-RV1-0124AG-2111ZZ-001

基線 210mm 的 3D 立體相機

應用
for 3D data acquisition
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation
圖面解析度
12 MP (4112 x 3008 畫素)
感測器類型,視覺
CMOS 1,1" 黑白全域快門
焦距
12 mm
外殼材質
鋁, 已上漆
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
應用
for 3D data acquisition
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation
圖面解析度
12 MP (4112 x 3008 畫素)
感測器類型,視覺
CMOS 1,1" 黑白全域快門
焦距
12 mm
外殼材質
鋁, 已上漆
尺寸
262 x 82 x 204 mm
介面
LAN(Gigabit 乙太網);GigE Vision 2.0
接口 1
M12x1-插頭, 8-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 8-針, X-編碼
工作電壓 Ub
22-26 VDC
環境溫度
0...45 °C
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
視頻
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎