產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BVS02N8

BVS 3D-RV0-0012VC-111114-001

智能3D相機

應用
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation
圖面解析度
1.2 MP(1280 x 960 畫素)
焦距
4 mm
介面
LAN(Gigabit 乙太網);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
尺寸
84 x 75 x 135 mm
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
應用
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation
圖面解析度
1.2 MP(1280 x 960 畫素)
焦距
4 mm
介面
LAN(Gigabit 乙太網);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
尺寸
84 x 75 x 135 mm
防護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎