登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS0288

S-BOS R254 T

規格:

BOS R254K-UUI-RE10-S4

loading ...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
型號系列
R254K
尺寸
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
介面
IO-Link 1.1
模擬,電流 4-20 mA
Pin 4: Push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PA 12 PA PACM 12
感應面材質
PA PACM 12
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
供貨範圍
安裝說明
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01