登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BIP002H

S-BIP A

規格:

BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4

loading ...
尺寸
35 x 35 x 31 mm
結構
方形
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,0.15 m,PUR
電纜,遮蔽
外殼材質
PA
測量範圍
0-17 mm
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
輸出特性
可調式
重複精準度符合 BWN
±50 µm
最大線性偏差
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cURus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

機械配件

設定輔助/工具

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02