登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES01KU

感應式近接開關

規格:

BES 516-371-SA13-PU-00,5

loading ...
尺寸
Ø 6.5 x 19 mm
結構
D6.5
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
2000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜,0.50 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP65
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

未配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01