登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES000F

感應式近接開關

規格:

BES G06ED-PSC40F-BV02

loading ...
尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
結構
D6.5
安裝
不齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
4000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜,2.00 m,PVC
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C, 最大溫度漂移(% Sr)>15% 為 50-70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

未配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器