- 型號系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,能量型
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 50...150 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,3 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03