登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES05ZW

S-BES M S

規格:

BES M12EG1-L01C80F-S04G-L04

loading ...
推薦配件
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
尺寸
Ø 12 x 65 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
1-8 mm
介面
IO-Link 1.1
開關輸出端
推挽式常開觸點(NO/NC);PNP/NPN/推挽式常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
換接頻率
1000 Hz
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP68,IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

雙頭連接線