登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES0510

S-BES M FM

規格:

BES M12EI-PSC40S-S04G-S

loading ...
尺寸
Ø 12 x 65 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
70 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
不鏽鋼
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加特性
選擇性含鐵
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線