4.190,51 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
根據要求交貨時間(通常:3-4 週)
- 尺寸
- Ø 18 x 63.5 mm
- 結構
- M18x1
- 安裝
- 幾乎齊平
- 作用範圍
- 10 mm
- 開關輸出端
- PNP-常開觸點(NO)
- 換接頻率
- 200 Hz
- 外殼材質
- 不鏽鋼
- 感應面材質
- 不鏽鋼
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 耐壓性,最大
- 60 bar
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01