登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES02UN

感應式近接開關

規格:

BES IKZ-475.38-G-S4

loading ...
尺寸
Ø 40 x 82 mm
結構
PG36
安裝
幾乎齊平
作用範圍
25 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
換接頻率
100 Hz
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
感應面材質
塑膠
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-55 VDC
環境溫度
-20...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

單頭連接線

雙頭連接線