登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BCS008K

S-BCS R

規格:

BCS R08RR01-NSMFAC-EP02

loading ...
尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
換接頻率
2 Hz
靈敏度
根據媒介可校正
功能
Smart Level 15
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
外殼材質
PP
感應面材質
PP
環境溫度
-30...70 °C
工作電壓 Ub
12-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
防護等級
IP67
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

沒有推薦的配件可用。
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02