登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS01L2

很快就不再可用

S-BOS 6K D

規格:

BOS 6K-PU-RH11-S49

loading ...

已下架
可以在下面找到合適的替代產品

型號系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
在 60 mm 時的焦距,典型
光線類型
LED 紅光
光斑大小
8 x 8 mm 聚焦
作用範圍
3-400 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • End of Life Announcement

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04