2.890,96 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
根據要求交貨時間(通常:3-4 週)
- 型號系列
- 18KF-
- 尺寸
- Ø 18 x 81.5 mm
- 介面
-
PNP 常開觸點(NO)
PNP 常閉觸點(NC) - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(接收器)
- 光線類型
- 紅光
- 作用範圍
- 0-60 m
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 品牌
- 全球化
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01