登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS011L

停產

擴散反射型光電感測器

規格:

BOS 5K-PO-ID10-S75

此產品目前無法在您的網上商店中不可用。請聯繫我們。

聯絡我們

已停產
可以在下面找到合適的替代產品

建議的替代型號

BOS02AF

BOS R090K-PU-ID11-S75

型號系列
5K
尺寸
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
作用範圍
0-900 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
品牌
全球化
技術文檔
  • 數據表

  • End of Life Announcement

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03