- 型號系列
- 1-010
- 尺寸
- 22 x 150.1 x 43.2 mm
- 有效長度 AL 1
- 100 mm
- 介面
-
模擬,電壓 0-10 V
PNP 常開觸點(NO) - 功能原理
- 光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- 紅外線型
- 最小零件,典型
- t 0.5 x Sn 時 5.0,R 0 = 2.1 m
- 作用範圍
- 0-2.1 m
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭
- 外殼材質
- 鋁, 陽極化
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 20-28 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10