登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BFS000L

S-BFS 33M

規格:

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

loading ...
型號系列
33M
尺寸
21 x 58.3 x 74 mm
介面
2x PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
PNP/NPN NC/NO
功能原理
顏色感測器
光線類型
白光
接口
電纜,2.00 m,PUR
外殼材質
鋁, 塗層
工作電壓 Ub
21.6-26.4 VDC
認證
CE
WEEE
UKCA
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

必備配件

塑膠和玻璃纖維

光學系統:濾鏡、光圈、透鏡、偏向鏡、鏡頭

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07