登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOH0003

S-BOH D

規格:

BOH DR-G02-001-01-S49F

loading ...
型號系列
G02
尺寸
Ø 2 x 8 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-12 mm
接口
電纜及插接器, 類型 768-插口, 1 m, PUR
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
環氧化物
固定件
直徑 2.0 mm
最小零件,典型
0.1 mm
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

必備配件

感測器頭的放大器

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05